Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de conexión
Conexión
M12x1-Conector, recto, 8-polos, A-codificado
Cable
PUR blindado Negro, 2 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
8
sección de conductor
0.25 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...90 °C
Variantes de Producto
2.00 m, PUR, M12x1, Conector
5.00 m, PUR, M12x1, Conector
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Sólo se admite la descarga de modelos CAD