Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de bus de campo
Conexión
M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado
Interfaz
DeviceNet Thin
Cable
PUR blindado Violeta, 3 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
4
sección de conductor
22 AWG/24 AWG
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-2A-067-PS75N6-030 | BCC M415-0000-2A-067-PS75N6-050 | |
|
33,00 EUR
Precio de catálogo
|
47,53 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Conexión | M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Interfaz | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| Cable | PUR blindado Violeta, 3 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR blindado Violeta, 5 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 4 | 4 |
| sección de conductor | 22 AWG/24 AWG | 22 AWG/24 AWG |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD