Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
M12x1-Female, right-angle, 5-pin, A-coded
Conexión 2
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Cable
PUR welding spark resistant Yellow, 3 m, Drag chain compatible
Número de conductores
5
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...90 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-M415-3A-312-PV4534-030-C033 | BCC M425-M415-3A-312-PY4534-030-C033 | BCC M425-M415-3A-661-PW0534-030 | |
|
-
Precio de catálogo
|
30,42 EUR
Precio de catálogo
|
31,04 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Female, right-angle, 5-pin, A-coded | M12x1-Conector hembra, acodado, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, acodado, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado |
| Cable | PUR welding spark resistant Yellow, 3 m, Drag chain compatible | PUR resistente a chispas de soldadura Amarillo, 3 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR resistente a chispas de soldadura Negro, 3 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...90 °C | -40...80 °C | -50...90 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...90 °C | -25...80 °C | -25...90 °C |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologación/conformidad |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Indicador de tensión de servicio | - | - | LED verde / no |
| Indicación de funcionamiento | - | - | Sí / no |
| Indicación de funcionamiento (PIN 2) | - | - | LED blanco |
| Indicación de funcionamiento (Pin 4) | - | - | LED amarillo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD