Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

BCC0LLZ

BCC M41C-M67H-3F-722-PS0C08-045-C009

Latiguillos de conexión

Conexión 1
M12x1-Conector hembra, recto, 12-polos, A-codificado
Conexión 2
M23x1-Conector, recto, 17-polos
Cable
PUR blindado Negro, 4.5 m
Número de conductores
12
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...85 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Conexión 1
M12x1-Conector hembra, recto, 12-polos, A-codificado
Conexión 2
M23x1-Conector, recto, 17-polos
Cable
PUR blindado Negro, 4.5 m
Número de conductores
12
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...85 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-25...85 °C
Tensión de servicio Ub
30 VDC / 30 VAC
Corriente nominal (40 °C)
0.5 A
Grado de protección
IP68/IP67
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?