Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Special characteristics
Washdown
Conexión 1
7/8"-Conector hembra, acodado, 4-polos
Conexión 2
7/8"-Conector, acodado, 4-polos
Cable
TPE-V Gris, 5 m
Número de conductores
4
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC C3C4-C3C4-30-304-YX84A5-050-C009 | BCC C3B4-C3B4-30-304-YX84A5-050-C009 | |
|
-
Precio de catálogo
|
98,67 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Conexión 1 | 7/8"-Conector hembra, acodado, 4-polos | 7/8"-Conector hembra, recto, 4-polos |
| Conexión 2 | 7/8"-Conector, acodado, 4-polos | 7/8"-Conector, recto, 4-polos |
| Cable | TPE-V Gris, 5 m | TPE-V Gris, 5 m |
| Número de conductores | 4 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Tensión de servicio Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Grado de protección | IP69K/IP69K | IP69K/IP69K |
| Homologación/conformidad |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD