Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
5-polos
Conexión 2
4-polos
Cable
PUR blindado Negro, 0.3 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
4
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...80 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M414-3A-759-PS0434-003 | BCC M415-M414-3A-305-PS0434-003 | BCC M414-M414-6A-710-PS0434-003 | |
|
-
Precio de catálogo
|
37,38 EUR
Precio de catálogo
|
37,73 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Conexión 1 | 5-polos | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | 4-polos | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado |
| Cable | PUR blindado Negro, 0.3 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR blindado Negro, 0.3 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR blindado Negro, 0.3 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP68/IP68 |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD