Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de alimentación
Conexión 1
M12x1-Conector hembra, recto, 4-polos, L-codificado
Conexión 2
7/8"-Conector, recto, 4-polos
Cable
PUR Negro, 0.3 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
4
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...80 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-A314-3L0-768-PX04A5-003 | BCC M414-A315-3L0-763-PX04A5-003 | |
|
42,83 EUR
Precio de catálogo
|
44,11 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Conector hembra, recto, 4-polos, L-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 4-polos, L-codificado |
|---|---|---|
| Conexión 2 | 7/8"-Conector, recto, 4-polos | 7/8"-Conector, recto, 5-polos |
| Cable | PUR Negro, 0.3 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 0.3 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 4 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 50 VAC | 60 VDC / 50 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A |
| Grado de protección | IP65, IP67, IP69K/IP68 | IP65, IP67, IP69K/IP68 |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD