Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de alimentación
Conexión
M12x1-Casquillo, acodado, 4-polos, S-codificado
Cable
PUR resistente a chispas de soldadura Negro, 2 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
3
sección de conductor
1.5 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...90 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC M424-0000-1S-175-PX03A5-020-C009 | BCC M414-0000-1S-175-PX03A5-020 | |
|
28,50 EUR
Precio de catálogo
|
28,50 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Conexión | M12x1-Casquillo, acodado, 4-polos, S-codificado | M12x1-Casquillo, recto, 4-polos, S-codificado |
|---|---|---|
| Cable | PUR resistente a chispas de soldadura Negro, 2 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 2 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 3 | 3 |
| sección de conductor | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...90 °C | -40...85 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...90 °C | -20...85 °C |
| Tensión de servicio Ub | 630 VDC / 630 VAC | 630 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 12.0 A | 12.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP65 |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE |
CE WEEE UKCA cULus |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD