Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

BCC0P4Y

BCC M414-M418-3DX-756-PS58N9-300

Latiguillos de conexión

Conexión 1
M12x1-Conector hembra, recto, 4-polos, D-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector, recto, 8-polos, X-codificado
Interfaz
EtherNet/IP
Cable
PUR blindado Verde, 30 m
Número de conductores
8
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Conexión 1
M12x1-Conector hembra, recto, 4-polos, D-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector, recto, 8-polos, X-codificado
Interfaz
EtherNet/IP
Cable
PUR blindado Verde, 30 m
Número de conductores
8
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...80 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-30...80 °C
Tensión de servicio Ub
60 VDC / 48 VAC
Corriente nominal (40 °C)
0.5 A
Grado de protección
IP67/IP67
Homologación/conformidad
CE
WEEE
UKCA
cULus
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
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
Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?