Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
M8x1-Conector hembra, recto, 4-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado
Cable
TPE (PLTC) Amarillo, 0.6 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
4
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...105 °C
Variantes de Producto
0.3 m, TPE (PLTC), M8x1, Conector hembra
0.6 m, TPE (PLTC), M8x1, Conector hembra
0.30 m, TPE, M8x1, Conector hembra
0.60 m, TPE, M8x1, Conector hembra
1 m, TPE (PLTC), M8x1, Conector hembra
1.00 m, TPE, M8x1, Conector hembra
2 m, TPE (PLTC), M8x1, Conector hembra
2.00 m, TPE, M8x1, Conector hembra
3 m, TPE (PLTC), M8x1, Conector hembra
3.00 m, TPE, M8x1, Conector hembra
5 m, TPE (PLTC), M8x1, Conector hembra
5.00 m, TPE, M8x1, Conector hembra
7 m, TPE (PLTC), M8x1, Conector hembra
7.00 m, TPE, M8x1, Conector hembra
10 m, TPE (PLTC), M8x1, Conector hembra
10.00 m, TPE, M8x1, Conector hembra
15 m, TPE (PLTC), M8x1, Conector hembra
15.00 m, TPE, M8x1, Conector hembra
20 m, TPE (PLTC), M8x1, Conector hembra
20.0 m, TPE, M8x1, Conector hembra
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M314-M414-3E-304-LX44T2-006 | BCC M314-M414-3E-304-LX44T2-010 | BCC M314-M414-3E-304-LX44T2-020 | |
|
15,02 EUR
Precio de catálogo
|
16,07 EUR
Precio de catálogo
|
18,70 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Conexión 1 | M8x1-Conector hembra, recto, 4-polos, A-codificado | M8x1-Conector hembra, recto, 4-polos, A-codificado | M8x1-Conector hembra, recto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado |
| Cable | TPE (PLTC) Amarillo, 0.6 m, Apto para cadenas de arrastre | TPE (PLTC) Amarillo, 1 m, Apto para cadenas de arrastre | TPE (PLTC) Amarillo, 2 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD