Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

BCS0054

BCS R08RR01-NOM80C-EP02

Detectores de proximidad capacitivos para la detección de objetos

Dimensiones
34 x 16 x 8 mm
Montaje
Montaje enrasado
Conexión
Cable, 2.00 m, PUR
Salida de conmutación
Contacto NC NPN (NC)
Frecuencia de conmutación
100 Hz
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Dimensiones
34 x 16 x 8 mm
Montaje
Montaje enrasado
Conexión
Cable, 2.00 m, PUR
Salida de conmutación
Contacto NC NPN (NC)
Frecuencia de conmutación
100 Hz
Alcance
1...8 mm
Material de carcasa
PP
Superficie activa, material
PP
Temperatura ambiente
-30...70 °C
Tensión de servicio Ub
12...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
Grado de protección
IP67
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-08-05
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?