Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores de nivel capacitivos
Dimensiones
Ø 18 x 75 mm
Serie
M18
Montaje
No enrasado
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Salida de conmutación
NPN contacto normalmente abierto (NA)
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Descatalogado
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCS M18T4G2-NSC15G-S04G | BCS M18B4G2-NSC15H-S04K | |
|
-
Precio de catálogo
|
-
Precio de catálogo
|
|
| Dimensiones | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 88.5 mm |
|---|---|---|
| Serie | M18 | M18 |
| Montaje | No enrasado | No enrasado |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Salida de conmutación | NPN contacto normalmente abierto (NA) | NPN contacto normalmente abierto (NA) |
| Frecuencia de conmutación | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensibilidad | Distancia de actuación ajustable | Distancia de actuación ajustable |
| Material de carcasa | Acero fino (1.4301) | Acero fino (1.4305) |
| Superficie activa, material | PTFE | PBT |
| Temperatura ambiente | -30...70 °C | -25...85 °C |
| Tensión de servicio Ub | 10...35 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD