Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores de nivel capacitivos
Dimensiones
Ø 50 x 10 mm
Serie
D50
Montaje
enrasado a pared exterior del depósito
Conexión
Cable, 2.00 m, PVC
Salida de conmutación
NPN contacto normalmente abierto (NA)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCS D50OO06-NSCFSC-EV02 | BCS D50OO06-NOCFSC-EV02 | |
|
100,69 EUR
Precio de catálogo
|
100,69 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Dimensiones | Ø 50 x 10 mm | Ø 50 x 10 mm |
|---|---|---|
| Serie | D50 | D50 |
| Montaje | enrasado a pared exterior del depósito | enrasado a pared exterior del depósito |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PVC | Cable, 2.00 m, PVC |
| Salida de conmutación | NPN contacto normalmente abierto (NA) | Contacto NC NPN (NC) |
| Frecuencia de conmutación | 2 Hz | 2 Hz |
| Sensibilidad | Ajustable dependiendo del medio | Ajustable dependiendo del medio |
| Función | Smart Level 50 | Smart Level 50 |
| Características adicionales |
Medios conductores de la electricidad Compensación de espuma y de la adhesión |
Medios conductores de la electricidad Compensación de espuma y de la adhesión |
| Material de carcasa | POM | POM |
| Superficie activa, material | POM | POM |
| Temperatura ambiente | -10...60 °C | -10...60 °C |
| Tensión de servicio Ub | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD