Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores de nivel capacitivos
Dimensiones
40 x 40 x 10 mm
Serie
Q40
Montaje
enrasado a pared exterior del depósito
Conexión
Cable, 2.00 m, PUR
Salida de conmutación
Push-pull Contacto NA/NC (NA/NC) Programable
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCS Q40BBAA-GPCFAC-EP02 | BCS Q40BBAA-GPCFHC-EP02 | |
|
-
Precio de catálogo
|
80,90 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Dimensiones | 40 x 40 x 10 mm | 40 x 40 x 10 mm |
|---|---|---|
| Serie | Q40 | Q40 |
| Montaje | enrasado a pared exterior del depósito | enrasado a pared exterior del depósito |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR |
| Salida de conmutación | Push-pull Contacto NA/NC (NA/NC) Programable | PNP/NPN/push-pull Contacto NA/NC (NA/NC) Programable |
| Frecuencia de conmutación | 10 Hz | 10 Hz |
| Sensibilidad | Ajustable dependiendo del medio | Ajustable dependiendo del medio |
| Función | Smart Level 15 | Smart Level 50 |
| Características adicionales |
Medios conductores de la electricidad Compensación de espuma y de la adhesión |
Medios conductores de la electricidad Compensación de espuma y de la adhesión |
| Material de carcasa | PBT | PBT |
| Superficie activa, material | PBT | PBT |
| Temperatura ambiente | -5...85 °C | -5...85 °C |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD