Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad capacitivos para la detección de objetos
Dimensiones
Ø 34 x 77 mm
Serie
G34
Montaje
Montaje enrasado
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Salida de conmutación
PNP contacto normalmente cerrado (NC)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCS G34OOI2-POC15D-S04K | BCS G34OOI2-PSC15D-S04K | |
|
-
Precio de catálogo
|
118,00 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Dimensiones | Ø 34 x 77 mm | Ø 34 x 77 mm |
|---|---|---|
| Serie | G34 | G34 |
| Montaje | Montaje enrasado | Montaje enrasado |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Salida de conmutación | PNP contacto normalmente cerrado (NC) | PNP contacto normalmente abierto (NA) |
| Frecuencia de conmutación | 100 Hz | 100 Hz |
| Alcance | 2...15 mm | 2...15 mm |
| Sensibilidad | Distancia de actuación ajustable | Distancia de actuación ajustable |
| Material de carcasa | POM | POM |
| Superficie activa, material | POM | POM |
| Temperatura ambiente | -5...85 °C | -5...85 °C |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD