Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa
Cancelado

BCS00UP

BCS G34OOI1-NOC15D-EP02

Detectores de proximidad capacitivos para la detección de objetos

Dimensiones
Ø 34 x 63.7 mm
Serie
G34
Montaje
Montaje enrasado
Conexión
Cable, 2.00 m, PUR
Salida de conmutación
Contacto NC NPN (NC)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Dimensiones
Ø 34 x 63.7 mm
Serie
G34
Montaje
Montaje enrasado
Conexión
Cable, 2.00 m, PUR
Salida de conmutación
Contacto NC NPN (NC)
Frecuencia de conmutación
100 Hz
Alcance
2...15 mm
Sensibilidad
Distancia de actuación ajustable
Material de carcasa
POM
Superficie activa, material
POM
Temperatura ambiente
-5...85 °C
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
cULus
EAC
WEEE
Grado de protección
IP67
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?