Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa
Cancelado

BDG029A

BDG HC040-B0M1-LCRS1-1236-AJ20-00A2

Absolute rotary angle sensors

Principio de medición
Sensor Hall
Rango de medición
0...360°
Sentido de rotación
Sentido agujas reloj
Velocidad máx. medible
100 1/min
Precisión
±1.5°
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Principio de medición
Sensor Hall
Rango de medición
0...360°
Sentido de rotación
Sentido agujas reloj
Velocidad máx. medible
100 1/min
Precisión
±1.5°
Repetibilidad
0.13 °
Resolución
≤ 0.09 °
Interfaz
Tensión analógica 5…0 V Tensión analógica 0…5 V
Distance magnet - sensor
0…10 mm, imán en lado delantero
Conexión
Cable, 2 m, PUR
Tensión de servicio Ub
10...32 VDC
Grado de protección
IP67
Temperatura ambiente
-40...80 °C
Homologación/conformidad
CE
UKCA
EAC
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-05-02
ECLASS 11.0
27-27-05-02
ECLASS 12.0
27-27-05-02
ECLASS 13.0
27-27-05-02
ECLASS 14.0
27-27-05-02
ECLASS 5.1.4
27-27-05-01
ECLASS 6.2
27-27-05-90
ECLASS 8.1
27-27-05-02
ETIM 4.0
EC001486
ETIM 5.0
EC001486
ETIM 6.0
EC001486
ETIM 7.0
EC001486
ETIM 8.0
EC001486
ETIM 9.0
EC001486
UNSPSC 11
41111937
UNSPSC 7.0901
41111937
eCl@ss 9.0
27-27-05-02
eCl@ss 9.1
27-27-05-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?