Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

BES00UA

BES 516-355-E4-Y-PU-05

Detectores de proximidad inductivos

Dimensiones
Ø 18 x 36 mm
Forma constructiva
M18x1
Montaje
flush
Alcance
5 mm
Salida de conmutación
NPN contacto normalmente abierto (NA)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Dimensiones
Ø 18 x 36 mm
Forma constructiva
M18x1
Montaje
flush
Alcance
5 mm
Salida de conmutación
NPN contacto normalmente abierto (NA)
Frecuencia de conmutación
500 Hz
Material de carcasa
Latón, niquelada
Superficie activa, material
PA 12
Conexión
Cable, 5.00 m, PUR
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
cULus
EAC
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?