Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 8 x 30 mm
Forma constructiva
M8x1
Montaje
flush
Alcance
2 mm
Salida de conmutación
PNP contacto normalmente cerrado (NC)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-377-G-E4-C-S4-01,5 | BES 516-377-E3-C-S4-PU-02 | BES 516-377-E3-C-S4-PU-00,3 | |
|
-
Precio de catálogo
|
82,09 EUR
Precio de catálogo
|
79,06 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Dimensiones | Ø 8 x 30 mm | Ø 8 x 35 mm | Ø 8 x 35 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Montaje | flush | flush | flush |
| Alcance | 2 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Salida de conmutación | PNP contacto normalmente cerrado (NC) | PNP contacto normalmente cerrado (NC) | PNP contacto normalmente cerrado (NC) |
| Frecuencia de conmutación | 1500 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Material de carcasa | Acero fino | Acero fino | Acero fino |
| Superficie activa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexión | Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 1.50 m, PUR | Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 2.00 m, PUR | Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.30 m, PUR |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Grado de protección | IP68 | IP68 | IP68 |
| Homologación/conformidad |
cULus CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD