Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 18 x 65 mm
Forma constructiva
M18x1
Montaje
flush
Alcance
5 mm
Salida de conmutación
Contacto normalmente abierto (NO)
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Descatalogado
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BES 516-420-E5-L-S27 | BES 516-211-E5-E-S27 | |
|
-
Precio de catálogo
|
-
Precio de catálogo
|
|
| Dimensiones | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 70.5 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | M18x1 | M18x1 |
| Montaje | flush | flush |
| Alcance | 5 mm | 5 mm |
| Salida de conmutación | Contacto normalmente abierto (NO) | Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 25 Hz | 400 Hz |
| Material de carcasa | Latón, Niquelado | Latón, niquelada |
| Superficie activa, material | PA 12 | PA 12 |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector | Conector, M12x1-Conector |
| Tensión de servicio Ub | 20...250 VAC | 20...250 VDC/20...250 VAC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD