Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa
Cancelado

BFT000E

BFT 6050-JC003-D00S1C-S4

Sensor de temperatura de contacto

Rango de medición
-20...80 °C
Elemento de medición
Pt1000
Tensión de servicio Ub
15...35 VDC
Salida de conmutación
2x PNP
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Rango de medición
-20...80 °C
Elemento de medición
Pt1000
Tensión de servicio Ub
15...35 VDC
Salida de conmutación
2x PNP
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Longitud de montaje desde la superficie de apoyo
50 mm
Conexión de proceso
NPT 1/2" exterior
Material de conexión de proceso
Acero fino (1.4571)
Material de carcasa
PC/ABS
TPE-E, PC, Acero fino (1.4301)
Resistencia a la presión máx.
150 bar
Temperatura ambiente
-20...80 °C
Grado de protección
IP65, IP67
Homologación/conformidad
CE
cULus
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 13.0
27-20-02-08
ECLASS 14.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?