Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores inductivos resistentes a alta presión
Dimensiones
51 x 34.29 mm
Salida de conmutación
PNP
Frecuencia de conmutación
10 Hz
Conexión
M12x1, 4-polos
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S295/1.350"-S4 | BES 516-300-S358/1.875"-S4 | |
|
-
Precio de catálogo
|
391,72 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Dimensiones | 51 x 34.29 mm | Ø 12.7 mm x 1.875 ″ |
|---|---|---|
| Salida de conmutación | PNP | PNP/NPN Contacto normalmente abierto (NA) |
| Frecuencia de conmutación | 10 Hz | 30 Hz |
| Conexión | M12x1, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Forma constructiva | - | Ø 12.7 mm |
| Montaje | - | flush |
| Alcance | - | 2 mm |
| Material de carcasa | - |
Cinc aluminio |
| Superficie activa, material | - | Duroplast |
| Temperatura ambiente | - | -25...70 °C |
| Resistencia a la presión máx. | - | 206 bar |
| Grado de protección | - | IP67 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD