Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

BHS009A

BHS B411V-PAD15-S04-007

Sensores inductivos resistentes a alta presión

Dimensiones
Ø 12 x 69 mm
Forma constructiva
M12x1
M12x1
Montaje
flush
Alcance
1.5 mm
Salida de conmutación
PNP contacto NA/NC (NA/NC)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Dimensiones
Ø 12 x 69 mm
Forma constructiva
M12x1
M12x1
Montaje
flush
Alcance
1.5 mm
Salida de conmutación
PNP contacto NA/NC (NA/NC)
Frecuencia de conmutación
1500 Hz
Material de carcasa
Acero fino (1.4104)
Superficie activa, material
Cerámica
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Tensión de servicio Ub
12...36 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Resistencia a la presión máx.
500 bar
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?