Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa
Cancelado

BIS0026

BIS C-138-11/L

Etiquetas RFID LF (70/455 kHz)

Grupo de productos
BF (70/455 kHz)
Dimensiones
30 x 17 x 30 mm
Forma de la antena
Circular
Tipo de memoria
EEPROM
Datos de usuario, lectura/escritura
2047 Byte
Cree su propio sistema RFID personalizado, adaptado a sus necesidades y áreas de aplicación.
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Grupo de productos
BF (70/455 kHz)
Dimensiones
30 x 17 x 30 mm
Forma de la antena
Circular
Tipo de memoria
EEPROM
Datos de usuario, lectura/escritura
2047 Byte
Temperatura de almacenamiento
-30...85 °C
Temperatura ambiente
-30...70 °C
Material de carcasa
PA 6.6, GF30, Sellado de PU
Grado de protección
IP68
Montaje
sin metal (zona libre)
Homologación/conformidad
CE
cULus
EAC
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?