Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

BIS0084

BIS C-330-TF-01,66-SA1

Lector para la gama LF (70/455 kHz)

Grupo de productos
BF (70/455 kHz)
Dimensiones
25 x 9.5 x 50 mm
Montaje
sin metal (zona libre) en metal enrasado en metal
Forma de la antena
Circular
Conexión
0.36 m, FEP
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Grupo de productos
BF (70/455 kHz)
Dimensiones
25 x 9.5 x 50 mm
Montaje
sin metal (zona libre) en metal enrasado en metal
Forma de la antena
Circular
Conexión
0.36 m, FEP
Material de carcasa
PC, Con capa protectora UV
Temperatura de almacenamiento
-20...85 °C
Temperatura ambiente
0...70 °C
Grado de protección
IP65
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?