Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa
Cancelado

BIS00AK

BIS C-6021-029-050-03-ST9

Unidades de evaluación RFID LF (70/455 kHz)

Grupo de productos
BF (70/455 kHz)
Interfaz
INTERBUS
Tecnologías RFID compatibles
LF 70/455 kHz (BIS C )
Número de cabezales de lectura/escritura / antenas conectables
2
Tensión de servicio Ub
19.2...28.8 VDC
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Grupo de productos
BF (70/455 kHz)
Interfaz
INTERBUS
Tecnologías RFID compatibles
LF 70/455 kHz (BIS C )
Número de cabezales de lectura/escritura / antenas conectables
2
Tensión de servicio Ub
19.2...28.8 VDC
Material de carcasa
aluminio, Fundición a presión
Temperatura ambiente
0...60 °C
Grado de protección
IP65, con conector
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
Conexión
Conector, 9-polos Casquillo, 9-polos Conector, 5-polos
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?