Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Unidades de evaluación RFID UHF (860...930 MHz)
Grupo de productos
UHF (860...930 MHz)
Frecuencia de trabajo
865…868 MHz
Homologación de radiofrecuencia
Europa (CE)
Interfaz
Ethernet TCP/IP
Tecnologías RFID compatibles
UHF 860...930 MHz (BIS U)
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BIS U-6027-054-104-06-ST27 | BIS U-6127-081-104-06-ST36 | |
|
-
Precio de catálogo
|
2.104,38 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Grupo de productos | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| Frecuencia de trabajo | 865…868 MHz | 865…868 MHz |
| Homologación de radiofrecuencia | Europa (CE) |
Europa (CE) Reino Unido (UKCA) |
| Interfaz | Ethernet TCP/IP | Ethernet TCP/IP |
| Tecnologías RFID compatibles | UHF 860...930 MHz (BIS U) | UHF 860...930 MHz (BIS U) |
| Número de cabezales de lectura/escritura / antenas conectables | 4 | 4 |
| Potencia de salida ajustable | 17 dBm…33 dBm (50 mW…2 W) | 7 dBm…30 dBm (5 mW…1 W) |
| Tensión de servicio Ub | 19.2...28.8 VDC | 19.2...28.8 VDC LPS Clase 2 |
| Material de carcasa | Acero, Aluminio, Recubierto | Acero, inoxidable, Aluminio, Recubierto |
| Temperatura ambiente | -20...55 °C | -20...55 °C |
| Grado de protección | IP65, con conector | IP65, con conector |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA CE WEEE |
UKCA cULus WEEE CE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD