Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa
Cancelado

BIS00Z1

BIS U-626-069-101-06-ST31

Unidades de evaluación RFID UHF (860...930 MHz)

Grupo de productos
UHF (860...930 MHz)
Frecuencia de trabajo
865…868 MHz
Homologación de radiofrecuencia
Europa (CE)
Interfaz
Industrial Ethernet / Ethernet TCP/IP / MODBUS TCP
Tecnologías RFID compatibles
UHF 860...930 MHz (BIS U)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Grupo de productos
UHF (860...930 MHz)
Frecuencia de trabajo
865…868 MHz
Homologación de radiofrecuencia
Europa (CE)
Interfaz
Industrial Ethernet / Ethernet TCP/IP / MODBUS TCP
Tecnologías RFID compatibles
UHF 860...930 MHz (BIS U)
Número de cabezales de lectura/escritura / antenas conectables
1
Potencia de salida ajustable
10 dBm…27 dBm (10 mW…500 mW)
Tensión de servicio Ub
19.2...28.8 VDC
Material de carcasa
aluminio
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Grado de protección
IP65, con conector
Homologación/conformidad
CE
UKCA
CE
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?