Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa
Cancelado

BIS01CF

BIS U-104-A0/C0M-HT

Etiquetas rectangulares para el rango UHF (860/960 MHz)

Grupo de productos
UHF (860...930 MHz)
Frecuencia de trabajo
866…868 MHz
Homologación de radiofrecuencia
Europa (CE)
Reino Unido (UKCA)
Dimensiones
7.8 x 2.7 x 6.8 mm
Tipo de memoria
EEPROM
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Grupo de productos
UHF (860...930 MHz)
Frecuencia de trabajo
866…868 MHz
Homologación de radiofrecuencia
Europa (CE)
Reino Unido (UKCA)
Dimensiones
7.8 x 2.7 x 6.8 mm
Tipo de memoria
EEPROM
User data, read/write, switchable
32 (64) bits
EPC memory, writeable, switchable
128 (96) bits
Memoria TID, solo lectura
96 Bit
Forma de la antena
Dipol
Montaje
en metal
Temperatura de almacenamiento temporal
-20...235 °C 1x700 h
Temperatura ambiente
-20...85 °C
Material de carcasa
Cerámica
Grado de protección
IP68
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?