Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa
Cancelado

BLG0009

BLG 4A-120-50X-B04-O01-SX

Protección básica de cuerpo

Nivel de rendimiento
E
Categoría de seguridad (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Tiempo de reacción máx.
16 ms
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Nivel de rendimiento
E
Categoría de seguridad (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Tiempo de reacción máx.
16 ms
Homologación/conformidad
Seguridad
cULus
CE
WEEE
Principio de actuación
sin contacto (optoelectrónico)
Trayectoria de haces, número
4
Altura de campo de protección (Hp)
1215 mm
Alcance
50 m
Conexión 1
Emisor: M12x1-Conector, A-codificado
Conexión 2
Receptor: M12x1-Conector
Salida de conmutación
2x PNP OSSD
Dimensiones
35 x 1364 x 41.2 mm
Temperatura ambiente
-10...55 °C
Grado de protección
IP65
Material de carcasa
aluminio, lacado, amarillo (RAL 1003)
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-27-04
ECLASS 11.0
27-27-27-04
ECLASS 12.0
27-27-27-04
ECLASS 13.0
27-27-27-04
ECLASS 14.0
27-27-27-04
ECLASS 5.1.4
27-27-27-04
ECLASS 6.2
27-27-27-04
ECLASS 8.1
27-27-27-04
ETIM 4.0
EC02549
ETIM 5.0
EC02549
ETIM 6.0
EC02549
ETIM 7.0
EC02549
ETIM 8.0
EC02549
ETIM 9.0
EC002549
UNSPSC 11
46171620
UNSPSC 7.0901
46171620
eCl@ss 4.1
27-27-09-10
eCl@ss 9.0
27-27-27-04
eCl@ss 9.1
27-27-27-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?