Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Interruptores de cilindro para diferentes formas de ranura
Forma de ranura
variable
Dimensiones
25.5 x 3 x 4.5 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Cable
PUR, 10 m
Aplicación
A través de la optimización del recorrido de respuesta especialmente adecuado para cilindro de carrera corta.
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BMF 303K-PO-C-2A-PU-10 | BMF 305K-PO-C-2-PU-02 | |
|
-
Precio de catálogo
|
50,29 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Forma de ranura | variable | variable |
|---|---|---|
| Dimensiones | 25.5 x 3 x 4.5 mm | 33.5 x 6.5 x 10.5 mm |
| Principio de funcionamiento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Cable | PUR, 10 m | PUR, 2 m |
| Aplicación | A través de la optimización del recorrido de respuesta especialmente adecuado para cilindro de carrera corta. | - |
| Material de carcasa | LCP | LCP |
| Salida de conmutación | PNP contacto normalmente cerrado (NC) | PNP contacto normalmente cerrado (NC) |
| Frecuencia de conmutación | 7000 Hz | 10000 Hz |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
cULus CE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD