Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa
Cancelado

BML071J

BML-S1F2-Q61D-M320-D0-KF02

Sistema incremental de medición de distancia lineal y sistema de medición de ángulo de rotación

Dimensiones
12 x 13.1 x 35 mm
Conexión
Cable, 2 m, PUR
Material de carcasa
aluminio
Interfaz
Digital A/B (RS422)
Resolución
1 µm
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Dimensiones
12 x 13.1 x 35 mm
Conexión
Cable, 2 m, PUR
Material de carcasa
aluminio
Interfaz
Digital A/B (RS422)
Resolución
1 µm
Distancia de lectura
0.01...0.35 mm
Señal de referencia
Con periodicidad de polos
Tensión de servicio Ub
4.75...5.25 VDC
Temperatura ambiente
-20...80 °C
Grado de protección
IP67
Sentido de desplazamiento
transversal respecto al cuerpo de medición
Homologación/conformidad
CE
cURus
EAC
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?