Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

BML0890

BML-S1F1-Q61D-M320-D0-KF02

Sistema incremental de medición de distancia lineal y sistema de medición de ángulo de rotación

Dimensiones
12 x 13.1 x 35 mm
Conexión
Cable, 2 m, PUR
Material de carcasa
aluminio
Interfaz
Digital A/B (RS422)
Resolución
1 µm
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Dimensiones
12 x 13.1 x 35 mm
Conexión
Cable, 2 m, PUR
Material de carcasa
aluminio
Interfaz
Digital A/B (RS422)
Resolución
1 µm
Distancia de lectura
0.01...0.35 mm
Señal de referencia
Con periodicidad de polos
Tensión de servicio Ub
4.75...5.25 VDC
Temperatura ambiente
-20...80 °C
Grado de protección
IP67
Sentido de desplazamiento
longitudinal respecto al cuerpo de medición
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cURus
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?