Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

BMP00HH

BMP 02-ZPZPP22A-0022-06-P00,3-S4

Sistemas de medición de posición de campo magnético

Rango de medición
22 mm
Dimensiones
2.9 x 7 x 22.5 mm
Interfaz
IO-Link 1.1
Resolución
≤ 1 µm (IO-Link)
Repetibilidad
50 µm
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Rango de medición
22 mm
Dimensiones
2.9 x 7 x 22.5 mm
Interfaz
IO-Link 1.1
Resolución
≤ 1 µm (IO-Link)
Repetibilidad
50 µm
Desviación de linealidad típ.
±150 µm
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m, TPU
Material de carcasa
PPC 7650
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?