Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Conectores con interfaz IO-Link para islas de válvulas
Versión
Interfaz de válvula
Aplicación
Festo con conector macho multipolar D-Sub 25 polos, GND en Pin 25
Bosch Rexroth LS04
Bosch Rexroth LS04
Interfaz
IO-Link 1.0
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector, 5-polos, A-codificado
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Descatalogado
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-750-V02-K007 | BNI IOL-750-V09-K007 | |
|
200,75 EUR
Precio de catálogo
|
-
Precio de catálogo
|
|
| Versión | Interfaz de válvula | Interfaz de válvula |
|---|---|---|
| Aplicación |
Festo con conector macho multipolar D-Sub 25 polos, GND en Pin 25 Bosch Rexroth LS04 |
Festo con conector hembra D-Sub, 25 polos, GND en Pin 25 Bosch Rexroth LS04 |
| Interfaz | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1 |
| Tensión de servicio Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Conexión (COM 1) | M12x1-Conector, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector, 5-polos, A-codificado |
| Longitud de cable L | 0.6 m | 0.6 m |
| Número de salidas | 16 | 16 |
| Corriente de salida máx. UA, actuador | 400 mA | - |
| Corriente total UA, actuador | 2 A | 4 A |
| Función |
Conexión de 3 polos Suministro de actuador a través de Pin 1 |
Conexión de 3 polos Suministro de actuador a través de Pin 1 |
| Material de carcasa | PA | PA |
| Dimensiones | 53 x 61 x 12.5 mm | 53 x 61 x 12.5 mm |
| Temperatura ambiente | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Grado de protección | IP40, Estado conectado | IP40, Estado conectado |
| Tasa de transmisión | COM2 (38.4 Kbaudios) | COM2 (38.4 Kbaudios) |
| Ciclo de datos de procesamiento mín. | 3.0 ms | 3.0 ms |
| Datos de proceso salida | 2 Byte | 2 Byte |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD