Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Hubs de sensores/actuadores IO-Link para aplicaciones especializadas (Silver Line)
Interfaz
IO-Link 1.1.4
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
4x PNP, Type 1, Type 3
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BNI LH5-727-S51-Z012 | BNI IOL-727-S51-P012 | |
|
310,00 EUR
Precio de catálogo
|
456,29 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Interfaz | IO-Link 1.1.4 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|
| Tensión de servicio Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Conexión (COM 1) | M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado |
| Conexión enchufes | 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado |
| Entradas digitales | 4x PNP, Type 1, Type 3 | 8x PNP, Type 1, Type 3 |
| Salidas digitales | 8x PNP | 8x PNP |
| Entradas analógicas | 4x Tensión analógica/ corriente analógica (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA) | 4x Tensión analógica/ corriente analógica (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA) |
| Entradas/salidas configurables | Sí | Sí |
| Supervisión de canal único | Sí | Sí |
| Función adicional |
Vibración Internal temperature Detección de dispositivos |
Vibración Internal temperature Detección de dispositivos |
| Corriente total US, sensor | 4 A | 4 A |
| Corriente de conmutación | 4x 500 mA | 8x 500 mA |
| Corriente total UA, actuador | 4 A | 4 A |
| Material de carcasa | Fundición a presión de cinc, niquelada |
PBT, GF30 Acero fino (1.4404), Inserts |
| Dimensiones | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 38.3 x 183.5 mm |
| Temperatura ambiente | -25...60 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67, estado atornillado | IP68, IP69K, estado atornillado |
| Tasa de transmisión | COM3 (230.4 Kbaudios) | COM3 (230.4 Kbaudios) |
| Ciclo de datos de procesamiento mín. | 3 ms | 3 ms |
| Entrada de datos de proceso | 17 Byte | 16 Byte |
| Datos de proceso salida | 1 Byte | 1 Byte |
| Características secundarias |
Estadísticas básicas Contador de ciclos de arranque Reconocimiento de dispositivos Estado de las condiciones ambientales extremas Identificación Bloques lógicos Contador de horas de funcionamiento Retardo de la señal Control de la velocidad de la señal Contador de conmutación Configuración de variantes Control de la tensión y la corriente |
Identificación Reconocimiento de dispositivos Contador de horas de funcionamiento Contador de ciclos de arranque Control de la tensión y la corriente Estado de las condiciones ambientales extremas Control del uso de la memoria Configuración de variantes |
| Características secundarias para la monitorización de condiciones |
Control de vibraciones Control de la temperatura interna Control de la inclinación y ayuda al ajuste |
Control de vibraciones Control de la temperatura interna |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD