Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa
Cancelado

BNS048N

BNS 819-D03-R12-100-55-1102

Interruptores de leva de varias hileras con equipamiento mixto

Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Número de puntos de conmutación
3x bobina
Versión
Contacto de ruptura
Principio de actuación
1-2. Punto de conmutación: mecánico
3. Punto de conmutación: Inductivo
Corriente permanente
1-2. Punto de conmutación: 6 A
3. Punto de conmutación: 0.2 A
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Número de puntos de conmutación
3x bobina
Versión
Contacto de ruptura
Principio de actuación
1-2. Punto de conmutación: mecánico
3. Punto de conmutación: Inductivo
Corriente permanente
1-2. Punto de conmutación: 6 A
3. Punto de conmutación: 0.2 A
Tensión asignada de servicio Ue
1-2. Punto de conmutación: 250 V CA
3. Punto de conmutación: 24 V DC
Montaje
Vertical
Dirección de aproximación
longitudinal, paralelo a superficie de acoplamiento
Velocidad de ataque
1-2. Punto de conmutación: 60 m/min
Tipo de conexión
1-3. Punto de conmutación: Conexión roscada
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 14.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?