Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores ópticos de distancia
Serie
63M
Dimensiones
35 x 70 x 90 mm
Interfaz
Tensión analógica 0…10 V
Lineal creciente
2x PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Lineal creciente
2x PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico de distancia
Principio de funcionamiento óptico
Medición del tiempo de propagación de la luz
Alternativa recomendada
BOD001E
Sensores ópticos de distancia
BOD 66M-LA14-S92
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOD 63M-LA02-S115 | BOD 66M-LA14-S92 | |
|
677,99 EUR
Precio de catálogo
|
944,37 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Serie | 63M | 66M |
|---|---|---|
| Dimensiones | 35 x 70 x 90 mm | 30 x 100.5 x 73.2 mm |
| Interfaz |
Tensión analógica 0…10 V Lineal creciente 2x PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
Tensión analógica 1…10 V lineal creciente/decreciente PNP/NPN contacto NA/NC (NA/NC) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico de distancia | Sensor fotoelectrónico de distancia |
| Principio de funcionamiento óptico | Medición del tiempo de propagación de la luz | Triangulación |
| Característica de radiación | colimado | divergente |
| Tipo de luz | Láser de luz roja | Láser de luz roja |
| Tamaño de mancha luminosa | Ø 9 mm a 2 m | 2 x 6 mm a 2 m |
| Alcance | 200...2000 mm | 150...2000 mm |
| Precisión | ±2 %FS | ±1.5 % FS |
| Repetibilidad | 0.075 % FS | 0.5 % FS |
| Resolución | ≤ 1.0 mm | 1...3 mm |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 8-polos | Conector, M12x1-Conector, 5-polos |
| Material de carcasa | aluminio, Fundición a presión, Lacado | Cinc, Fundición a presión, Lacado |
| Tensión de servicio Ub | 15...30 VDC | 18...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE EAC cULus WEEE |
CE WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD