Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

BOH000H

BOH TL-M06-007-02-S49F

Cabezales sensores de barrera en diferentes tipos de luz

Serie
M6
Dimensiones
Ø 6 x 17 mm
Interfaz
para amplificador de conmutación
Principio de funcionamiento
Unidad de sonda óptica
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrica unidireccional
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Serie
M6
Dimensiones
Ø 6 x 17 mm
Interfaz
para amplificador de conmutación
Principio de funcionamiento
Unidad de sonda óptica
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrica unidireccional
Característica de radiación
colimado
Tipo de luz
Láser de luz roja
Tamaño de mancha luminosa
Ø 4.5 mm a 2 m
Alcance
0...4 m
Conexión
Cable con conector, M8x1-Conector hembra, 2 m, PUR
Material de carcasa
Latón, niquelada
Superficie activa, material
Vidrio
Fijación
Tuerca M6x0.5
Parte más pequeña típ.
0.05 mm
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?