Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Barreras fotoeléctricas unidireccionales
Serie
18E
Dimensiones
Ø 18 x 70 mm
Interfaz
PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrica unidireccional (receptor)
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BLE 18E-PO-1P-E5-D-S4S | BOS 18E-PA-RE20-S4 | |
|
-
Precio de catálogo
|
99,91 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Serie | 18E | 18E |
|---|---|---|
| Dimensiones | Ø 18 x 70 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interfaz | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) |
PNP Contacto normalmente abierto (NO) PNP Contacto normalmente cerrado (NC) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Barrera fotoeléctrica unidireccional (receptor) | Barrera fotoeléctrica unidireccional (receptor) |
| Tipo de luz | Infrarroja | LED de luz roja |
| Alcance | 0...16 m | 0...20 m |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Material de carcasa | Acero fino (1.4571) | Acero fino (1.4404) |
| Superficie activa, material | Vidrio | Vidrio |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE cULus EAC WEEE |
Ecolab CE UKCA cULus WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD