Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores fotoeléctricos con supresión de fondo
Serie
2K
Dimensiones
7.6 x 25.1 x 13.5 mm
Interfaz
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detector fotoeléctrico, triangulación
Alternativa recomendada
BOS020N
Reflexión directa
BOS R020K-PS-RF11-00,2-S75
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS 2K-PS-RH11-00,2-S75 | BOS R020K-PS-RF11-00,2-S75 | |
|
-
Precio de catálogo
|
106,09 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Serie | 2K | R020K |
|---|---|---|
| Dimensiones | 7.6 x 25.1 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Interfaz | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Detector fotoeléctrico, triangulación | Detector fotoeléctrico, SDF fija |
| Particularidad óptica | Supresión de fondo | Supresión de fondo |
| Característica de radiación | Foco típ. para 15 mm | Foco típ. para 15 mm |
| Tipo de luz | LED de luz roja | LED de luz roja |
| Tamaño de mancha luminosa | Ø 1 mm en foco | Ø 3 mm a 15 mm |
| Alcance | 1...30 mm | 1...30 mm |
| Conexión | Cable con conector, M8x1-Conector, 4-polos, 0.20 m, PVC | Cable con conector, M8x1-Conector, 4-polos, 0.20 m, PVC |
| Material de carcasa | ABS | ABS |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad | CE |
CE cULus WEEE UKCA |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD