Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Reflexión directa
Serie
6K
Dimensiones
12 x 41.5 x 21.6 mm
Interfaz
PNP contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detector fotoeléctrico, triangulación
Alternativa recomendada
BOS02EJ
Reflexión directa
BOS 6K-UU-LH10-S49
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-PU-LH10-S49 | BOS 6K-UU-LH10-S49 | |
|
242,05 EUR
Precio de catálogo
|
204,97 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Serie | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Dimensiones | 12 x 41.5 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Interfaz | PNP contacto NA/NC (NA/NC) | PNP/NPN contacto NA/NC (NA/NC) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Detector fotoeléctrico, triangulación | Detector fotoeléctrico, triangulación |
| Particularidad óptica | Supresión de fondo | Supresión de fondo |
| Característica de radiación | focalizado | focalizado |
| Tipo de luz | Láser de luz roja | Láser de luz roja |
| Tamaño de mancha luminosa | Ø 1.2 mm a 120 mm | 1 x 1 mm a 150 mm |
| Alcance | 4...120 mm | 4...150 mm |
| Conexión | Conector, M8x1-Conector, 3-polos | Conector, M8x1-Conector, 3-polos |
| Material de carcasa | ABS | ABS |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Función de entrada | - |
Bloqueo de teclas con./desc. Misma función que la tecla |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD