Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Reflexión directa
Serie
R020K
Dimensiones
7.7 x 26.8 x 13.5 mm
Interfaz
PNP: Contacto normalmente abierto (NO)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detector fotoeléctrico, SDF fija
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
| BOS R020K-PS-RF11-SA4-00,65 | BOS R020K-PS-RF11-00,2-S49 | BOS R020K-PS-RF11-00,2-S75 | |
|
116,39 EUR
Precio de catálogo
|
106,09 EUR
Precio de catálogo
|
106,09 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Serie | R020K | R020K | R020K |
|---|---|---|---|
| Dimensiones | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Interfaz | PNP: Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Detector fotoeléctrico, SDF fija | Detector fotoeléctrico, SDF fija | Detector fotoeléctrico, SDF fija |
| Particularidad óptica | Supresión de fondo | Supresión de fondo | Supresión de fondo |
| Característica de radiación | Foco típ. para 15 mm | Foco típ. para 15 mm | Foco típ. para 15 mm |
| Tipo de luz | LED de luz roja | LED de luz roja | LED de luz roja |
| Tamaño de mancha luminosa | Ø 3 mm a 15 mm | Ø 3 mm a 15 mm | Ø 3 mm a 15 mm |
| Alcance | 1...30 mm | 1...30 mm | 1...30 mm |
| Conexión | Cable with connector, JST 3-pin: XAP-03V-1-Conector, 3-polos, 0.65 m, PVC | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.20 m, PVC | Cable con conector, M8x1-Conector, 4-polos, 0.20 m, PVC |
| Material de carcasa | ABS | ABS | ABS |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD