Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Barreras de luz de un solo uso cúbicas Entry Line con excelente relación calidad-precio
Serie
R072K
Dimensiones
12 x 41.4 x 22.7 mm
Interfaz
PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrica unidireccional
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS R072K-PU-RX10-S49 | BOS R072K-PU-RX10-S75 | |
|
55,00 EUR
Precio de catálogo
|
55,00 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Serie | R072K | R072K |
|---|---|---|
| Dimensiones | 12 x 41.4 x 22.7 mm | 12 x 41.4 x 22.7 mm |
| Interfaz | PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) | PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Barrera fotoeléctrica unidireccional | Barrera fotoeléctrica unidireccional |
| Característica de radiación | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED de luz roja | LED de luz roja |
| Tamaño de mancha luminosa | Ø 70 mm a 2 m | Ø 70 mm a 2 m |
| Alcance | 0...20 m | 0...20 m |
| Conexión | Conector, M8x1-Conector, 3-polos | Conector, M8x1-Conector, 4-polos |
| Material de carcasa |
PA 6 PA 6 |
PA 6 PA 6 |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD