Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Distribuidores pasivos
Conexión enchufes
8x M8x1-Conector hembra, 4-polos
Indicador de tensión de servicio
LED verde
Indicaciones función de conmutación
LED amarillo (16x)
Tipo de señal
PNP
Cable
PUR black, 10 m, Drag chain compatible
Alternativa recomendada
BPI00EK
Distribuidores pasivos
BPI 8M304P-5K-B0-KPXK0-100
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BPI 8M304P-2K-00-KPXK0-100 | BPI 8M304P-5K-B0-KPXK0-100 | |
|
-
Precio de catálogo
|
145,68 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Conexión enchufes | 8x M8x1-Conector hembra, 4-polos | 8x M8x1-Conector hembra, 4-polos |
|---|---|---|
| Indicador de tensión de servicio | LED verde | LED verde |
| Indicaciones función de conmutación | LED amarillo (16x) | LED amarillo (16x) |
| Tipo de señal | PNP | PNP |
| Cable | PUR black, 10 m, Drag chain compatible | PUR Negro, 10 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Corriente de salida máx. | 2 A | 3 A |
| Corriente total máx. | 6 A | 8 A |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD