Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Distribuidores pasivos
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 4-polos
Indicador de tensión de servicio
LED verde
Indicaciones función de conmutación
LED amarillo (8x)
Tipo de señal
PNP
Conexión (COM 1)
M23x1-Male, 12-pin
Alternativa recomendada
BPI008P
Distribuidores pasivos
BPI 8M4A4P-2K-B0-SM6CT
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BPI 8M4A4P-2K-00-SM6CT | BPI 8M4A4P-2K-B0-SM6CT | |
|
-
Precio de catálogo
|
75,27 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Conexión enchufes | 8x M12x1-Conector hembra, 4-polos | 8x M12x1-Conector hembra, 4-polos |
|---|---|---|
| Indicador de tensión de servicio | LED verde | LED verde |
| Indicaciones función de conmutación | LED amarillo (8x) | LED amarillo (8x) |
| Tipo de señal | PNP | PNP |
| Conexión (COM 1) | M23x1-Male, 12-pin | M23x1-Conector, 12-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Corriente de salida máx. | 2 A | 4 A |
| Corriente total máx. | 12 A | 8 A |
| Temperatura ambiente | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD