Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Distribuidores pasivos
Conexión enchufes
4x M12x1-Conector hembra, 4-polos
Indicador de tensión de servicio
LED verde
Indicaciones función de conmutación
LED amarillo (4x)
Tipo de señal
NPN
Conexión (COM 1)
M23x1-Conector, 12-polos
Alternativa recomendada
BPI00JA
Distribuidores pasivos
BPI 4M4A40-2K-B0-SM6CT
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BPI 4M4A4N-2K-B0-SM6CT | BPI 4M4A40-2K-B0-SM6CT | |
|
-
Precio de catálogo
|
64,54 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Conexión enchufes | 4x M12x1-Conector hembra, 4-polos | 4x M12x1-Conector hembra, 4-polos |
|---|---|---|
| Indicador de tensión de servicio | LED verde | - |
| Indicaciones función de conmutación | LED amarillo (4x) | sin LED |
| Tipo de señal | NPN | - |
| Conexión (COM 1) | M23x1-Conector, 12-polos | M23x1-Conector, 12-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...60 VDC/10...60 VAC |
| Corriente de salida máx. | 4 A | 4 A |
| Corriente total máx. | 8 A | 8 A |
| Temperatura ambiente | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD