Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa
No disponible en la tienda

BRS0001

BRS I-LI-MA-010GA-000

RadarImager

Aplicación
Imaging
Interfaz
Gigabit Ethernet (GigE Vision);Tensión analógica;Tensión analógica
Dimensiones
202 x 140 x 465 mm
Grado de protección
IP20
Homologación/conformidad
WEEE
CE
ANATEL
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Aplicación
Imaging
Interfaz
Gigabit Ethernet (GigE Vision);Tensión analógica;Tensión analógica
Dimensiones
202 x 140 x 465 mm
Grado de protección
IP20
Homologación/conformidad
WEEE
CE
ANATEL
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-28-08-90
ECLASS 11.0
27-28-08-90
ECLASS 12.0
27-28-08-90
ECLASS 13.0
27-27-45-01
ECLASS 14.0
27-27-45-01
ECLASS 8.1
27-28-08-90
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC004807
UNSPSC 11
41111916
eCl@ss 9.0
27-28-08-90
eCl@ss 9.1
27-28-08-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?