Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa
Cancelado

BSI002E

BSI R65K0-HXXA-MXP360-ST39

Sensores de inclinación de 1 y 2 ejes

Principio de medición
Sistema de medición basado en MEMS
Ejes de medición
1
Rango de medición
0...360°
Tensión de servicio Ub
10...32 VDC
Interfaz
CANopen EN 50325-4 (CiA 301 v4.2.0)/CiA 410 v2.0.0
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Principio de medición
Sistema de medición basado en MEMS
Ejes de medición
1
Rango de medición
0...360°
Tensión de servicio Ub
10...32 VDC
Interfaz
CANopen EN 50325-4 (CiA 301 v4.2.0)/CiA 410 v2.0.0
Resolución
≤ 0.01 °
Precisión
0.4°
Conexión
Conector, M12x1
Material de carcasa
Plástico
Temperatura ambiente
-40...80 °C
Grado de protección
IP67
IP69
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
EAC
E4
WEEE
Texto adicional
Posibilidad de centrado de 360° en posición vertical
Application specific testing must be carried out to check whether this sensor will fulfil the requirements.
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 12.0
27-27-11-01
ECLASS 13.0
27-27-11-01
ECLASS 14.0
27-27-11-01
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
eCl@ss 4.1
27-27-07-00
eCl@ss 9.0
27-27-11-90
eCl@ss 9.1
27-27-11-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?