Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

BSP004C

BSP B400-EV003-A03A0B-S4

Sensores de presión digitales

Rango de medición
0...400 bar
Precisión
±0.5 % FSO BFSL
Presión de sobrecarga
650 bar
Presión de estallido
1000.00 bar
Tensión de servicio Ub
18...36 VDC
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Rango de medición
0...400 bar
Precisión
±0.5 % FSO BFSL
Presión de sobrecarga
650 bar
Presión de estallido
1000.00 bar
Tensión de servicio Ub
18...36 VDC
Salida analógica
Corriente analógica 4…20 mA
Salida de conmutación
NPN contacto NA/NC (NA/NC)
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Conexión de proceso
G 1/4" (DIN 3852)
Material de conexión de proceso
Acero fino (1.4301)
Material de anillo obturador
FKM
Material de carcasa
Acero fino (1.4301)
PA 6.6
Temperatura del medio
-40...125 °C
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 12.0
27-27-49-02
ECLASS 13.0
27-27-49-02
ECLASS 14.0
27-27-49-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
ETIM 8.0
EC000243
ETIM 9.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?